Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Snap-Action Temperature Switches

TSW-TD

Snap-Action Temperature Switches | TSW-TD
Neu

Snap-Action Temperature Switches

1 year warranty CE
  • High-Quality Snap-Action Switch
  • 5 Amp Contacts
  • Shock and Vibration Resistant
  • 1/2 NPT Mounting Threads
  • Factory Preset Temperature
  • Economical and Compact
  • NEMA 4, 13
Regler, Anzeiger und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Omega’s TSW-TD Series high quality snap-action temperature switches are perfect for applications that require an economical solution to simple temperature control. All switches activate with a rise in temperature and are shock and vibration resistant. TSW-TD Series offer a wide range of temperature pre-set values to select from.

Specifications
Set Point Range: 82 to 120°C (180 to 250°F)
Set Point Tolerance: ±2.8°C (5°F)
Maximum Operating Temperature: 163°C (325°F)
Differential: -13.3 to -8.8°C (8 to 16°F)
Current Rating: 5 A @ 250 Vac, 5 A @ 30 Vdc (resistive)
Media Connection: ½ NPT male threads
Circuit Form: SPDT
Electrical Connection: 457 mm (18") wire leads
Maximum External Pressure: 2500 psi
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TSW-TD-1C-180R/WL
74,83
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SPDT contacts, 82°C (180°F)
TSW-TD-1C-200R/WL
81,41
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SPDT contacts, 93°C (200°F)
TSW-TD-1C-220R/WL
81,41
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SPDT contacts, 104°C (220°F)
TSW-TD-1C-240R/WL
85,57
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SPDT contacts, 115°C (240°F)
TSW-TD-1C-250R/WL
143,46
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SPDT contacts, 121°C (250°F)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.